TB6549HQ

生産終了予定

ブラシ付きモータードライバーIC

製品概要

機能 出力のモードは, 正転/逆転/ストップ/ショートブレーキの4モード / PWM制御可能 / スタンバイ機能
用途 汎用
種別 ブラシつきモーター用フルブリッジドライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) お問合せください

パッケージ

東芝パッケージ名 HZIP25-P-1.00F
外観 東芝 TB6549HQ ブラシ付きモータードライバーIC製品のHZIP25-P-1.00Fパッケージ画像
ピン数 25
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 4.5 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
電源電圧 VCC 30 V
出力電圧 VO 30 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます