TB62213AFNG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相バイポーラーステッピングモータードライバー / 2相、1-2相、W1-2相励磁 / Phase入力タイプ / PWMチョッパー方式 / バイポーラー
用途 バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 2相バイポーラーステッパー+プッシュプルドライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50
外観 東芝 TB62213AFNG ステッピングモータードライバーIC製品のHTSSOP48-P-300-0.50パッケージ画像
ピン数 48
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
絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 3 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -20
出力電圧 VO 40 V