TLP3825

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 高容量
用途 計測器用 / 電源ライン制御用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
組立て拠点情報 日本

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP8
外観 DIP8
ピン数 8
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
9.66×7.62×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
オン電流 ION 1.5 A
阻止電圧 VOFF 200 V
動作温度 (Max) Topr 110
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 2500 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 400 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=1A 5 mA
オフ電流 (Max) IOFF - 1000 nA
オン抵抗 (Max) RON IF=5mA
ION=1A
t<1sec
0.5 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

2020年10月

2020年10月

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TLP3825(F 50 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ