特長 | 汎用 / 経済性 |
---|---|
用途 | 計測器用 / セキュリティシステム用 / 電源ライン制御用 |
回路数 | 1 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
安全規格 | 認定品 : UL 1577 |
東芝パッケージ名 | 2.54SOP4 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 4 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
3.9×7.0×2.1 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
オン電流 | ION | 0.5 | A |
阻止電圧 | VOFF | 60 | V |
動作温度 (Max) | Topr | 105 | ℃ |
動作温度 (Min) | Topr | -40 | ℃ |
絶縁耐圧 BVs @1分間 (Min) |
BVS | 1500 | Vrms |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
端子間容量 (Typ.) | COFF | - | 100 | pF |
トリガーLED電流 1b (Max) | IFC | - | 3 | mA |
オフ電流 (Max) | IOFF | - | 1000 | nA |
オン抵抗 (Max) | RON | IF=5mA ION=0.5A |
2.5 | Ω |
ターンオン時間 (Max) | tON | - | 1 | ms |
ターンオフ時間 (Max) | tOFF | - | 3 | ms |