用途 | 高電圧スイッチング用 / スイッチングレギュレーター用 |
---|---|
極性 | NPN |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | New PW-Mold |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 3 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
6.5×9.5×2.3 |
パッケージ寸法図 | 表示 |
参考パッド寸法図 | 表示 |
CADデータ (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード (注) |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
注:Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADデータライブラリおよびその登録商標です。
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
コレクター電流 | IC | 2 | A |
コレクター損失 | PC | 15 | W |
コレクター損失 | PC | 1 | W |
コレクター-ベース間電圧 | VCBO | 600 | V |
コレクター-エミッター間電圧 | VCEO | 400 | V |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
直流電流増幅率 (Max) | hFE | IC=0.2A VCE=5V |
100 | - |
直流電流増幅率 (Min) | hFE | IC=0.2A VCE=5V |
40 | - |
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) | VCE(sat) | IB=100mA IC=0.8A |
1.0 | V |