2SD1223

低周波用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 電力増幅用 / スイッチング用
特長 ダーリントン
極性 NPN
相補品形名 2SB908
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 New PW-Mold
外観 東芝 2SD1223 低周波用バイポーラーパワートランジスター製品のNew PW-Moldパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.5×9.5×2.3
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
コレクター電流 IC 4 A
コレクター損失 PC 15 W
コレクター損失 PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=1A
VCE=2V
2000 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=6mA
IC=3A
1.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2019年03月

2024年09月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
2SD1223(TE16L1,NQ) 2000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます