CES520

小信号ショットキーバリアダイオード

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 低リーク電流
内部接続 シングル
回路数 1
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-523 (ESC)
外観 東芝 CES520 小信号ショットキーバリアダイオード製品のESCパッケージ画像
パッケージコード SOD-523
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×0.8×0.6
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
平均整流電流 IO 0.2 A
逆電圧 VR 30 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
17 pF
順電圧 (Max) VF IF=200mA 0.6 V
順電圧 (Typ.) VF IF=1mA 0.21 V
順電圧 (Typ.) VF IF=10mA 0.28 V
順電圧 (Typ.) VF IF=200mA 0.52 V
逆電流 (Max) IR VR=30V 0.005 mA
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2025年08月

2025年02月

2025年02月

2025年07月

2026年11月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
CES520,H3F 4000 Yes - 一般用途
CES520,L3F 8000 Yes - 一般用途
CES520,L3XHF 8000 - Yes Yes 車載用途

リファレンスデザイン

車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます