CEZ5V6

ツェナーダイオード

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

用途 電子機器などの過電圧保護用
シリーズ名 CEZシリーズ
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOD-523 (ESC)
外観 東芝 CEZ5V6 ツェナーダイオード製品のESCパッケージ画像
パッケージコード SOD-523
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×0.8×0.6
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
許容損失 PD 0.15 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ツェナー電圧 (Typ.) VZ - 5.6 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年12月

2023年01月

2026年03月

2026年09月

2026年09月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
CEZ5V6,H3F 4000 Yes 一般用途
CEZ5V6,L3F 8000 Yes 一般用途

リファレンスデザイン

基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます