CMF02A

超高速整流用ダイオード(S-FRD)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 M-FLAT
外観 東芝 CMF02A 超高速整流用ダイオード(S-FRD)製品のM-FLATパッケージ画像
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.4×4.7×0.98
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
平均順電流 (単体) IF(AV) 1.0 A
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 600 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
逆回復時間 (Max) trr - 100 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年01月

2025年07月

リファレンスデザイン

これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます