DF2B6M4CT

ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Bidirectional
用途 USB3.1 / Thunderbolt / HDMI2.0 / RF ant.
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-882 (CST2)
外観 東芝 DF2B6M4CT ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)製品のCST2パッケージ画像
パッケージ コード SOD-882
JEDEC MO-236-EA
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-20 kV
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) IPP 2 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - +/-5.5 V
端子間容量 (Max) CT VR=0V
f=1MHz
0.3 pF
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
0.2 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=8A to 16A 0.5 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR IBR=1mA 5.6 V
逆電流 (Max) IR VRWM=5.5V 0.1 μA
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 8.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2025年08月

2024年11月

2025年02月

2025年02月

2025年07月

2026年07月

2026年07月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
DF2B6M4CT,L3F 10000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます