DF2B7ACT

ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)

製品概要

内部接続 シングル
回路数 1
保護ライン数 1
Configuration Bidirectional
用途 USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOD-882 (CST2)
外観 東芝 DF2B7ACT ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)製品のCST2パッケージ画像
パッケージ コード SOD-882
JEDEC MO-236-EA
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.0×0.6×0.38
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-30 kV
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) IPP 4 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - +/-5.5 V
端子間容量 (Max) CT VR=0V
f=1MHz
10 pF
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
8.5 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=8A to 16A 0.2 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR IBR=1mA 5.8 V
逆電流 (Max) IR VRWM=5.5V 0.1 μA
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 8 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2025年08月

2025年02月

2025年02月

2025年07月

2026年09月

2026年09月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
DF2B7ACT,L3F 10000 Yes 一般用途

アプリケーション

プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) の設計では、高機能化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、入出力モジュール部、制御信号通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます