DF6D6UFE

新規設計非推奨

ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)

製品概要

内部接続 フロースルー
回路数 2
保護ライン数 2
Configuration Bidirectional
用途 USB2.0
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

パッケージ名(東芝) SOT-563 (ES6)
外観 東芝 DF6D6UFE ESD保護用ダイオード (双方向タイプ)製品のES6パッケージ画像
パッケージ コード SOT-563
JEITA SC-107C
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.6×1.6×0.55
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2
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
静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) VESD +/-10 kV
ピークパルス電流 (IEC61000-4-5 準拠) IPP 1.5 A

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ピーク逆動作電圧 (Max) VRWM - +/-5.5 V
端子間容量 (Max) CT VR=0V
f=1MHz
3.0 pF
端子間容量 (Typ.) CT VR=0V
f=1MHz
1.5 pF
ダイナミック抵抗 (Typ.) Rdyn IPP=8A to 16A 0.25 Ω
逆方向降伏電圧 (Min) VBR IBR=1mA 5.7 V
逆電流 (Max) IR VRWM=5.5V 0.1 μA
クランプ電圧(IEC61000-4-5準拠) (Typ.) VC IPP=1A 6 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

2025年08月

2025年02月

2025年02月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

アプリケーション

インクジェットプリンター
インクジェットプリンターの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます