ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路

小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供します。

これは、ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路の急速充電回路のメインスイッチです。

特長

  • 小型パッケージ: 0.5mmピッチWCSP9(1.5 mm x 1.5 mm, t: 0.5 mm(標準))、PD=1.65 W
  • 高耐圧入力電圧: VIN (最大)= 28 V
  • 出力電流: IOUT (DC)= 3.0 A
  • 低オン抵抗 : RON = 73 mΩ(標準)at VIN = 4.5 V, IOUT = 1.0 A
  • 突入電流抑制(スルーレートコントロール)回路内蔵
  • 過電圧保護(OVLO)回路内蔵:6.6 V at 301G, 10.5 V at 302G, 15.5 V at 303G(標準)
  • 低電圧誤動作防止(UVLO)回路内蔵: 2.9 V(標準)

仕様

  • 突入電流抑制、スルーレートコントロール回路の動作と応用の紹介
  • USB Type-C™搭載機器のUSB PD対応急速充電回路のメインスイッチ
  • 各種急速充電方式、ワイヤレス給電方式に対応する5~12 Vの電源入力回路のメインスイッチ
  • 省電力対応が必要なシステムのパワーマネージメント用スイッチ

このソリューションの概要説明資料をダウンロードする

これは、ロードスイッチTCK301G, TCK302G, TCK303G応用と回路の起動波形 実測例です。
起動波形 実測例

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
ESD保護用ダイオード (標準タイプ, シングル) 1 Unidirectional TVS Diode (ESD Protection Diode), 21 V, SOD-963(CST2C)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます