クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
| 入力電圧 | DC 24 V |
|---|---|
| 出力電圧 | DC 3.3 V |
| 出力電力 | 70 W |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | 一次側・1 | N-ch MOSFET, 60 V, 0.0048 Ω@10V, TSON Advance, U-MOSⅨ-H | |
| パワーMOSFET (P-ch 1素子) | 一次側・1 | P-ch MOSFET, -60 V, -5.0 A, 0.0395 Ω@10V, PS-8 | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 VDSS≤30V) | 二次側同期整流・2 | N-ch MOSFET, 30 V, 0.002 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。