クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
近年、カーボンニュートラルの観点から電動二輪車の人気が高まり、バッテリーの急速充電が求められています。本リファレンスデザインは電動二輪車の急速充電器向け3kW電源です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
クリックで詳細製品情報表示
| 入力電源電圧 | AC 180 ~ 264V |
|---|---|
| 出力電圧 | DC 50V |
| 出力電力 | 3kW |
| 回路構成 | セミブリッジレスPFC、フェイズシフトフルブリッジ+同期整流回路、出力ORing回路 |
回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。
EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。
| 品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| パワー SiC MOSFET | PFC回路・2 | N-ch SiC MOSFET, 650 V, 0.092 Ω(typ.)@18 V, DFN 8×8, 3rd Gen. | |
| SiCショットキーバリアダイオード | PFC回路・2 | 650 V/12 A SiC Schottky Barrier Diode, DFN8×8 | |
| パワー SiC MOSFET | PSFB回路・4 | N-ch SiC MOSFET, 650 V, 0.027 Ω(typ.)@18 V, TOLL, 3rd Gen. | |
| パワーMOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V) | PSFB回路・12 | N-ch MOSFET, 200 V, 0.029 Ω@10V, DSOP Advance, U-MOSⅧ-H | |
| パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) | ORing回路・6 | N-ch MOSFET, 80 V, 0.0019 Ω@10V, SOP Advance(E), U-MOSⅩ-H | |
| スタンダードデジタルアイソレーター | PSFB回路・1 | HIGH SPEED QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS, High-speed, 150 Mbps, 5000 Vrms, 16pin SOIC Wide body |
搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。