製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ
極性 P-ch
世代 U-MOSⅦ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 CST3C
外観 東芝 SSM3J64CTC 小型・低オン抵抗MOSFET製品のCST3Cパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
0.8×0.6×0.38
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -12 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-10 V
ドレイン電流 ID -1.0 A
許容損失 PD 0.5 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -1.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 370 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 560 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.8V 890 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.5V 1.31 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=1.2V 11.3 Ω
入力容量 (Typ.) Ciss - 50 pF
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年11月

2019年02月

2025年07月

2026年11月

2026年11月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM3J64CTC,L3F 10000 Yes 一般用途

アプリケーション

スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます