製品概要

用途 高速スイッチング
極性 N-ch
世代 U-MOSⅦ-H
内部接続 シングル
AEC-Q101 適合(※)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

(※)詳細については弊社営業窓口へ問い合わせ下さい。

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B)
外観 東芝 SSM6K504NU 小型・低オン抵抗MOSFET製品のUDFN6Bパッケージ画像
パッケージコード SOT-1220
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.0×0.75
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 9.0 A
許容損失 PD 1.25 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 26
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 19.5
入力容量 (Typ.) Ciss - 620 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=4.5V 4.8 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2013年10月

2019年02月

2024年09月

2025年07月

2025年07月

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 備考
SSM6K504NU,LF 3000 Yes - 一般用途
SSM6K504NU,LXGF 3000 - Yes Yes(注) 特定用途(注)

(注):詳細は当社営業窓口まで、または当社Webサイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。


技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます