製品概要

用途 高速スイッチング
極性 N-ch×2
世代 U-MOSⅦ-H
内部接続 独立
構成要素形名 (Q1) SSM3K7002CFU
構成要素形名 (Q2) SSM3K7002CFU
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
外観 東芝 SSM6N7002CFU 小信号MOSFET 2 in 1製品のUS6パッケージ画像
JEITA SC-88
パッケージコード SOT-363
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.1×0.9
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) VDSS 60 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) VGSS +20/-20 V
ドレイン電流 (Q1/Q2) ID 170 mA
許容損失 PD 0.285 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) Vth - 2.1 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 4.7 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=5V 4.4 Ω
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 3.9 Ω
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) Ciss - 11 pF
ゲート入力電荷量 (Q1/Q2) (Typ.) Qg VGS=4.5V 0.27 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年10月

2025年09月

2026年03月

2026年03月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM6N7002CFU,LF 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます