TB6600FG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相励磁 / 擬似正弦波駆動(PWMチョッパー方式) / 高出力電流 / 低Ron / パワーオンリセット回路
用途 バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 2相ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 HQFP64-P-1010-0.50
外観 東芝 TB6600FG ステッピングモータードライバーIC製品のHQFP64-P-1010-0.50パッケージ画像
ピン数 64
実装区分 表面実装
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
出力電流 IOUT(peak) 4.5 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -30
出力電圧 VO 50 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

2025年10月

2025年10月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます