TB9054FTG

車載用Hブリッジドライバー

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 2ch H-Bridgeドライバー内蔵
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN40-0606-0.50
外観 東芝 TB9054FTG 車載用Hブリッジドライバー製品のP-VQFN40-0606-0.50パッケージ画像
ピン数 40
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
電源電圧 (Max) - - 20 V
電源電圧 (Min) - - 4.5 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS AEC_Q100-Q101 オンラインディストリビューター在庫検索
TB9054FTG(EL) 4000 - Yes Yes

リファレンスデザイン

車載向けCXPI通信応用回路B (ドアミラー駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたドアミラー駆動基板です。CXPIインターフェースIC TB9033FTGを使用しています。MCD(Motor Control Driver)およびMOSFETと組み合わせることで、ドアミラーに搭載された複数のモーターならびにウインカーの制御を実現します。

アプリケーション

エンジン制御
エンジン制御の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、パワーマネージメント回路部、インジェクター駆動回路部、アクチュエーター駆動回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます