TB9067FNG

車載用プリドライバー

製品概要

特長 120 degree 通電ロジック内蔵 / High側Pch-FET、Low側Nch-FET 駆動用のプリドライバー内蔵
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SSOP24-P-300-0.65A
外観 東芝 TB9067FNG 車載用プリドライバー製品のSSOP24-P-300-0.65Aパッケージ画像
ピン数 24
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
電源電圧 (Max) - - 18 V
電源電圧 (Min) - - 6 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年10月

2026年09月

2026年09月

アプリケーション

電動ポンプ
電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます