TBD62003APG

DMOSトランジスターアレイ

製品概要

回路数 7
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP16-P300-2.54A
外観 東芝 TBD62003APG DMOSトランジスターアレイ製品のDIP16-P300-2.54Aパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 リード挿入
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
出力電流 (Max) IOUT 500 mA
動作温度 Topr -40 to 85 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力耐圧 VCE(SUS) 50 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年02月

2023年11月

2026年11月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます