TC75W59FU

コンパレーター (CMOS)

  • 関連リファレンスデザイン(2)

製品概要

特長 オープンドレイン出力 / 低消費電流
回路数 2
電源種類 単一/両電源
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-505 (SM8)
外観 東芝 TC75W59FU コンパレーター (CMOS)製品のSM8パッケージ画像
パッケージコード SOT-505
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×4.0×1.1
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
両電源動作電圧 (Max) VCC,VEE +/-3.5 V
両電源動作電圧 (Min) VCC,VEE +/-0.9 V
単電源動作電圧(Max) VCC 7 V
単電源動作電圧(Min) VCC 1.8 V
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
TC75W59FU,LF 3000 Yes 一般用途

リファレンスデザイン

これはエアコン室外機制御回路の画像です。
エアコン室外機制御回路
エアコン室外機向けに、モーター2系統 (ファンモーター、コンプレッサー) とPFC回路を一つのMCUで制御するリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TPD4204F、TA75W393FU、TA75S393Fは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます