TC78B004AFTG

ブラシレスモータードライバーIC

製品概要

機能 全波タイプ
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相ブラシレスモーターコントローラー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-WQFN40-0606-0.50-001
外観 東芝 TC78B004AFTG ブラシレスモータードライバーIC製品のP-WQFN40-0606-0.50-001パッケージ画像
ピン数 40
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
出力電流 IOUT(peak) 0.1 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -30 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力電圧 VO 31 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Min) - - 10 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年11月

2026年09月

2026年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC78B004AFTG(O,EL) 2000 Yes 一般用途

アプリケーション

マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます