TC7WZ125FU

L-MOS SHSシリーズ (TC74LCX相当)

製品概要

機能1 Buffer/Transceiver
機能2 Buffer
入力付加機能 Input-Tolerant
出力付加機能 Power-down-Protection
回路数 2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-505 (SM8)
外観 東芝 TC7WZ125FU L-MOS SHSシリーズ (TC74LCX相当)製品のSM8パッケージ画像
パッケージコード SOT-505
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×4.0×1.1
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
電源電圧 (Max) VCC - 5.5 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.65 V
動作温度 Topr - -40 to 125
出力電流 (Min) IO VCC=3V 24 mA
出力電流 (Min) IO VCC=4.5V 32 mA
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=3V 2.5 ns
遅延時間 (Typ.) tpd_tpz VCC=4.5V 2.1 ns
遅延時間 (Max) tpd_tpz VCC=3V 5.2 ns
遅延時間 (Max) tpd_tpz VCC=4.5V 4.5 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2012年05月

2025年07月

2025年07月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考
TC7WZ125FU,LJ 3000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます