概要 | TC9562ファミリーは、Ethernet AVB/TSNと各種周辺インタフェースを搭載した車載情報通信システムのブリッジICです。 |
---|---|
Host I/F | PCIe I/F [Gen2.0 (5 GT/s), Gen1.0 (2.5 GT/s), Endpoint, Single lane] |
Automotive I/F | Ethernet AVB/TSN [IEEE802.1AS, IEEE802.1Qav, IEEE 802.1Qbv、IEEE 802.1Qbu、IEEE 802.3br] インタフェースはRGMII/RMII/MII/SGMIIから選択、MAC |
Audio I/F | I2S/TDM |
Peripheral I/F | I2C/SPI / Quad-SPI / UART / GPIO / INTC |
CPUコア | Arm®Cortex®-M3 |
電源電圧(V) | 1.8/3.3 for IO / 1.8/2.5/3.3 for SGMII/RGMII/RMII/MII / 1.1 for Core |
東芝パッケージ名 | P-LFBGA120-0909-0.65 |
---|---|
ピン数 | 120 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージサイズ | 9mm×9mm |
ピンピッチ | 0.65 mm |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。