TC9595XBG

開発中

ディスプレーインターフェースブリッジ

製品概要

特長 MIPI® DPI℠ 2.0 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → MIPI® DPI℠ 2.0 変換 / MIPI® DSI℠ 1.01 → VESA DisplayPort™ 1.1a 変換 / 最大解像度 WUXGA (1920 x 1200, 60 fps, 24 bpp)
用途 車載IVI
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VFBGA80-0707-0.65-001
外観 東芝 TC9595XBG ディスプレーインターフェースブリッジ製品のP-VFBGA80-0707-0.65-001パッケージ画像
ピン数 80
実装区分 表面実装
パッケージサイズ 7mm×7mm
ピンピッチ 0.65 mm
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>(注1)(注3)

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
(注1)(注3)

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>(注2)(注3)

SamacSysからダウンロード
(注2)(注3)

注1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

注2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

注3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

アプリケーション

ADAS (先進運転支援システム)
ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IVI(車載インフォテインメント)
IVIの設計では、情報連携や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、表示/オーディオ出力部、映像/音声入力部、無線通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます