製品概要

用途 民生機器 / サーバー / IOT機器 / ストレージ機器 / 汎用電源
特長 広い入力電圧 / 低オン抵抗 / 大電流
過電流保護 Adjustable
過電圧保護タイプ 固定過電圧クランプ
突入電流抑制タイプ Adjustable Slew Rate Control
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ
過熱保護機能 Y
安全規格(IEC 62368-1) 認定品
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 WSON8
外観 東芝 TCKE912NA eFuse IC製品のWSON8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.0×0.75
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
入力電圧 VIN 25 V
許容損失 PD 2 W
接合温度 Tj 150 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
入力動作電圧 (Max) VIN - 23 V
入力動作電圧 (Min) VIN - 2.7 V
動作出力電流 (Max) IOUT - 4 A
オン抵抗 (Typ.) RON - 34 mΩ
過電圧クランプ (Typ.) VOVC - 13.7 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年04月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TCKE912NA,RF 3000 Yes 一般用途

アプリケーション

ロボットクリーナー
ロボットクリーナーの設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
スマートウォッチ
スマートウオッチの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、各種センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
アクションカメラ
アクションカメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源・充電管理部、RF回路部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
監視カメラ
監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
コードレス電動工具
コードレス電動工具の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、動作制御部、電源・充電管理部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます