TLP785F

フォトカプラー(トランジスター出力)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 沿面空間距離 8mm
用途 通信インターフェース用 / 汎用電源用 / AC電源検知用
機能 汎用
回路数 1
入力タイプ DC
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP4(TLP785F)
外観 東芝 TLP785F フォトカプラー(トランジスター出力)製品のDIP4(TLP785F)パッケージ画像
ピン数 4
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.6×10.16×3.5
パッケージ寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *3

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *3

SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*2 *3

SamacSysからダウンロード
*2 *3

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。

*3

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 80 V
コレクター電流 IC 0.05 A
順電流 IF 0.06 A
動作温度 Topr -55 to 110

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) - 0.4 V
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS t=60sec 5000 Vrms
変換効率 (Max) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
600 %
変換効率 (Min) CTR IF=5mA
VCE=5V
rank=-
50 %
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年07月

2025年12月

2026年08月

2026年08月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS CTR_RANK VDE オンラインディストリビューター在庫検索
TLP785F(BL-TP7,F 4000 Yes BL (200%-600%) -
TLP785F(BLL-T7,F 4000 Yes BLL(200%-400%) -
TLP785F(D4-TP7,F 4000 Yes - Yes
TLP785F(D4B-T7,F 4000 Yes BLL(200%-400%) Yes
TLP785F(D4BLT7,F 4000 Yes BL (200%-600%) Yes
TLP785F(D4GBT7,F 4000 Yes GB(100%-600%) Yes
TLP785F(D4GHT7,F 4000 Yes GRH(150%-300%) Yes
TLP785F(D4GLT7,F 4000 Yes GRL(100%-200%) Yes
TLP785F(D4GRT7,F 4000 Yes GR(100%-300%) Yes
TLP785F(D4Y-T7,F 4000 Yes Y(50%-150%) Yes
TLP785F(D4YHT7,F 4000 Yes YH(75%-150%) Yes
TLP785F(GB-TP7,F 4000 Yes GB(100%-600%) -
TLP785F(GR-TP7,F 4000 Yes GR(100%-300%) -
TLP785F(GRH-T7,F 4000 Yes GRH(150%-300%) -
TLP785F(GRL-T7,F 4000 Yes GRL(100%-200%) -
TLP785F(TP7,F 4000 Yes - -
TLP785F(Y-TP7,F 4000 Yes Y(50%-150%) -
TLP785F(YH-TP7,F 4000 Yes YH(75%-150%) -

リファレンスデザイン

これは、200W AC-DC電源のブロック図です。
200W AC-DC電源
家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供します。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます