製品概要

用途 リチウムイオン2次電池 / パワーマネジメントスイッチ
極性 P-ch
世代 U-MOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance
外観 東芝 TPCA8131 パワーMOSFET (P-ch 1素子)製品のSOP Advanceパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +20/-25 V
ドレイン電流 ID -13 A
許容損失 PD 27 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -2.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -0.8 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 17
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 22
入力容量 (Typ.) Ciss - 1700 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=-10V 40 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年12月

2023年02月

2024年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS
TPCA8131,LQ 3000 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます