TRS24N65FB

SiCショットキーバリアダイオード

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

用途 力率改善回路用 / 太陽光インバーター用 / 無停電電源用 / DC-DCコンバーター用
特長 第2世代 チップデザイン
回路数 2
内部接続 カソードコモン
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TO-247
外観 東芝 TRS24N65FB SiCショットキーバリアダイオード製品のTO-247パッケージ画像
ピン数 3
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
15.94×20.95×5.02
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
直流順電流 IF(DC) 24 A
ピーク繰り返し逆電圧 VRRM 650 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
逆電流 (Max) IR VRRM=650V 60 μA
順電圧 (Max) VF IF=12A 1.6 V
順電圧 (Typ.) VF IF=12A 1.45 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年03月

2022年09月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TRS24N65FB,S1Q 30 Yes

リファレンスデザイン

これはエアコン室外機制御回路の画像です。
エアコン室外機制御回路
エアコン室外機向けに、モーター2系統 (ファンモーター、コンプレッサー) とPFC回路を一つのMCUで制御するリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TPD4204F、TA75W393FU、TA75S393Fは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

アプリケーション

汎用インバーター/サーボ
インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
IoTセンサー
IoTセンサーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種センサー信号入力部、制御部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーモスタット
サーモスタットの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、絶縁部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます