スマートプラグの設計では、AC絶縁、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、ACスイッチ回路部、電源部、ワイヤレス・キースイッチ部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
ワイヤレス・キースイッチ部の入力回路例
メカニカルリレーを使用したACスイッチ部の回路例
フォトリレーを使用したACスイッチ部の回路例
フォトボルタイック出力フォトカプラ—とMOSFETを組み合わせたACスイッチ部の回路例
トライアック出力フォトカプラ—とトライアックを組み合わせたACスイッチ部の回路例
電源入力部の回路例
ワイヤレス・キースイッチ部の入力回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) |
VESD (Max) [kV] | +/-30 | +/-20 | +/-20 | +/-8 |
IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.05 |
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 0.12 |
メカニカルリレーを使用したACスイッチ部の回路例
品番 | ||
---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) |
VDSS (Max) [V] | 20 | 20 |
ID (Max) [A] | 0.5 | 0.8 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.66 | 0.235 |
極性 | N-ch | N-ch |
フォトリレーを使用したACスイッチ部の回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | DIP8 |
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 2500 |
ION (Max) [A] | 0.6 |
RON (Max) [Ω] | 2 |
IFT (Max) [mA] | 5 |
IFC (Max) [mA] |
フォトボルタイック出力フォトカプラ—とMOSFETを組み合わせたACスイッチ部の回路例
電源入力部の回路例
品番 | |||||
---|---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | WCSP4F | DFN4F | WCSP4F | SOT-553 (ESV) | SOT-25 (SMV) |
IOUT (Max) [mA] | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 |
VOUT [V] | 0.9 to 5.0 | 0.9 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 3.6 | 1.5 to 5.0 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。