監視カメラ

監視カメラ

監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 MDIO EMAC MDIOEMAC PWM PWM Ethernet Connector Ethernet Connector ISP ISP PCIe® PCIe® DRAM Controller DRAMController I2C I2C Arm® core Arm® core Analog Video Out ADC/DAC Analog Video OutADC/DAC Image Processor Image Processor +3.3 V +3.3 V +1.8 V +1.8 V SDI/HD-SDI Output SDI/HD-SDI Output I/O I/O LED LED +1.5 V +1.5 V DC-DC DC-DC I/O I/O +5 V +5 V N-ch MOSFET N-chMOSFET +5 V +5 V +3.3 V +3.3 V +1.5 V +1.5 V +1.1 V +1.1 V +1.8 V +1.8 V +1.2 V +1.2 V SD Card SD Card LDO LDO TVS TVS +5 V +5 V +3.3 V +3.3 V TVS TVS Audio IN/OUT Audio IN/OUT Audio Codec IC AudioCodec IC RTC RTC Audio Codec/Amp Audio Codec/Amp SBD SBD Battery Battery External Buzzer External Buzzer LED LED +5 V +5 V <PoE> <PoE> DC 48 V DC 48 V DC 12 V IN DC 12 VIN <Data Line> <Data Line> Stepping Motor Stepping Motor LENS Zoom LENS Zoom Auto Focus Auto Focus Iris Cont. Iris Cont. ICR Cont. ICR Cont. LDO LDO LDO LDO LDO LDO LDO LDO LDO LDO Pan Pan Tilt Tilt CMOS Sensor CMOSSensor MCD MCD MCD MCD LENS Control MCU LENS Control MCU LENS Module LENSModule LDO LDO +3.3 V +3.3 V +2.8 V +2.8 V LDO LDO +3.3 V +3.3 V +1.8 V +1.8 V Phy Phy I2S I2S Flash Memory FlashMemory DDR3 Memory DDR3Memory +1.5 V +1.5 V +1.5 V +1.5 V <Local Memory> <Local Memory> DMA Controller DMAController Wi-Fi® Wi-Fi® MOSFET MOSFET M M M M 電動機.391 M M Ethernet Connector Ethernet Connector CPU CPU <Data Line> <Data Line> SSD/HDD SSD/HDD Display Display Video contoroler Video contoroler SATA SATA eFuse IC / Gate Driver & N-ch MOSFET eFuse IC /Gate Driver& N-ch MOSFET +5 V / +12 V +5 V / +12 V DDR Memory DDR Memory AC-DC /PFC AC-DC/PFC Recorder unit Recorder unit Power supply circuit of storage Power supply SD card section Power supply (RTC) Detail of camera motion section
電源供給部

システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例

ストレージ電源供給部

ストレージへの電源供給回路例

SDカード部

SDカードへの電源供給回路例

電源供給部 (RTC)

リアルタイムクロック (RTC) 用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例

カメラモーション制御部

カメラモーション制御部の回路例

サブブロック図

電源供給部
電源供給部

システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例

システムに多種類にわたるDC電圧を供給する電源供給回路例
U-MOSシリーズ N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance
VDSS (Max) [V] 150
ID (Max) [A] 18
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.059
極性 N-ch
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F
VDSS (Max) [V] 30
ID (Max) [A] 4.0
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.056
極性 N-ch
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
ストレージ電源供給部
ストレージ電源供給部

ストレージへの電源供給回路例

ストレージへの電源供給回路例
電子ヒューズ (eFuse IC)(1)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
電子ヒューズ (eFuse IC)(2)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
N-ch MOSFETゲートドライバーIC(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
N-ch MOSFETゲートドライバーIC(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
SDカード部
SDカード部

SDカードへの電源供給回路例

SDカードへの電源供給回路例
小型面実装LDOレギュレーター(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
小型面実装LDOレギュレーター(2)
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 DFN10 DFN10 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-20 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.5 0.5 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.2 0.2 0.15 0.15 0.12
電源供給部 (RTC)
電源供給部 (RTC)

リアルタイムクロック (RTC) 用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例

リアルタイムクロック (RTC) 用電池の逆接続防止を考慮した電源供給回路例
ショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC) SOD-882 (CST2)
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 30 40
CT (Typ.) [pF]   28
カメラモーション制御部
カメラモーション制御部

カメラモーション制御部の回路例

カメラモーション制御部の回路例
ステッピングモーター
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 QFN48-P-0707-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 QFN48-P-0707-0.50 P-VQFN16-0303-0.50-001
VOUT (Max) [V] 40 40 40 40 18
IOUT (Max) [A] 1.5 1.5 1.5 1.5 2
VM [V] 8 to 38 8 to 38 8 to 38 8 to 38 2.5 to 16
RON (Typ.) [Ω] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.48
ブラシ付きDCモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 P-TSSOP16-0505-0.65-001 P-VQFN16-0303-0.50-001 P-VQFN16-0303-0.50-001
VOUT (Max) [V] 18 18 8
IOUT (Max) [A] 2.0 2.0 2.0
VM [V] 2.5 to 16 2.5 to 16 1.8 to 7.5
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.48 0.48 0.22
RON(Large) (Typ.) [Ω]     0.11
ステッピングモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-004
VOUT (Max) [V] 40
IOUT (Max) [A] 2.0
VM [V] 4.5 to 33
RON (Typ.) [Ω] 0.8

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
LDOレギュレーター / TCR3UG
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
LDOレギュレーター / TCR15AG
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
LDOレギュレーター

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

メールマガジン
最新情報や設計に役立つコンテンツをお届けします。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • PCIeおよびPCI Expressは、PCI-SIGの登録商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます