Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

トランジスタカプラは最小何mAから動作可能なのでしょうか?

品種とその製品がもつ変換効率に大きく依存します。実際の応用を考えると汎用性能の製品の場合で入力側の電流としては数mAのレンジ、低入力型(高感度型)の製品で1mA前後のレンジで使うことが可能です。ただし、必要な応答速度と負荷抵抗の範囲によっても大きく変わってきます。
詳細は当社アプリケーションノート「トランジスタカプラの基本特性と応用設計」2ー4.項 トランジスタカプラを使ったインタフェース回路の応用設計例 の章を参照ください。

(https://toshiba.semicon-storage.com/jp/design-support/document/application-note.html)

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。