カメラインターフェースブリッジ

カメラインターフェースブリッジを利用することでより高解像度のカメラ画像を高速に転送することができます。

ラインアップ

Part Number
Package Image



Input (1) MIPI® CSI-2 4 Data Lanes × 1ch
(2) Parallel input 24bit@154MHz
Output (1) Parallel output 24bit@100MHz
(2) MIPI® CSI-2 4 Data Lanes × 1ch
Package BGA72 (72 balls)
4.5 mm × 4.5 mm, 0.4 mm Ball pitch
BGA80 (80 balls)
7.0 mm × 7.0 mm, 0.65 mm Ball pitch
Status MP MP

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* MIPI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。