車載システム電源IC

EPSをはじめとする車両の電子機器の高性能化に伴い、電源ICの大電流化、多出力化、機能安全への対応が急務となっています。このニーズにお応えする為、DC-DCコンバーターを搭載し、機能安全への対応を図ったシステム電源ICをラインアップし、お客様が求める仕様を満足する、信頼性を備えた車載ソリューションを提供します。

ラインアップ

システム電源IC (シングル出力)

品番 概要 出力電圧 Typ.(V) 出力
電流 (mA)
入力電圧
Max (V)
消費電力
Max (W)
備考 パッケージ 動作電圧
(V)
信頼性
レベル
CPU用レギュレーター
(WDT内蔵)
5 外付Trに依存 45
(1秒)
0.68
  • 低消費電流: 90 μA (typ.)
  • WDT OFF機能
  • リセット検出4.7 V / 4.2 V (切替可)
  • 外付けトランジスタータイプ
SSOP20 6 ~ 18 AEC-Q100
適合

システム電源IC (マルチ出力)

品番 概要 出力電圧 (V) 出力
電流 (mA)
消費電力
Max (W)
備考 パッケージ 動作電圧
(V)
信頼性
レベル
CPU用レギュレーター
DC-DC&LDO
(WDT, SPI内蔵)
5
5
5
5
400
100
100
100
3.84
  • DC-DCコンバーター 1回路
  • LDO 4回路内蔵
  • 電圧監視, POR, WDT
  • SPI内蔵(エラー情報出力)
  • 5 Vシリーズ電源 (400 mAドライバ内蔵)
  • 5 Vトラッカー電源 (100 mAドライバ3ch内蔵)
HTSSOP48 2.7 ~ 18 AEC-Q100
適合
CPU用レギュレータ
DC-DC&LDO
(WDT, SPI内蔵)
1.1/1.2/1.25/1.5
5
5
5
5
800
400
100
100
100

3.84

  • DC-DCコンバータ 2回路
  • LDO 4回路内蔵
    5 Vシリーズ電源 (400 mAドライバ内蔵)
    5 Vトラッカー電源 (100 mAドライバ3ch内蔵)
  • 電圧監視, POR, WDT
  • SPI内蔵(エラー情報出力)

 

HTSSOP48 2.7 ~ 18 AEC-Q100
適合

* WDT: ウオッチドッグタイマー, POR: パワーオンリセット

ドキュメント

カタログ

名称

アプリケーション

電動ポンプ
電動パワーステアリング
自動車用HVAC

リファレンスデザイン

これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

※本ページに記載されているシステムおよび製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。