画像認識プロセッサーへのカメラ画像信号入力回路例
Camera I/F Bridge | Display I/F Bridge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number | TC9590 | TC9591 | TC9592 | TC9593 | TC9594 | TC9595 | |
Package | VFBGA80 | VFBGA80 | VFBGA49 | VFBGA64 | VFBGA80 | VFBGA80 | |
Input | HDMI®1.4a | (1) MIPI® CSI-2℠ (2) Parallel 24bit@166 MHz |
MIPI DSI℠ 4 Lanes x 1ch |
Parallel input 24bit@166 MHz |
MIPI DSI 4 Lanes x 1ch. / MIPI DPI (24bit) |
||
Output | MIPI CSI-2 4 Lanes x 1ch |
(1) Parallel 24bit@100 MHz (2) MIPI® CSI-2 |
LVDS Single Link |
MIPI DSI 4 Lanes x 1ch |
DisplayPort™ 1.1a x 2 Ports / MIPI DPI (24bit) |
Part number | TC90105FG | TC90107FG |
---|---|---|
Package | LQFP 80 pin | LQFP 64 pin |
ADC | 2 | 1 |
New image correction | ✔ | |
ITU-R BT.601 output | ✔ | - |
ITU-R BT.656 output | ✔ |
* MIPI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。 CSI-2℠、DSI℠はMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
* HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
* DisplayPort™、DisplayPort™ロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA®)が所有する商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。