ブラシレスDCモーター駆動回路

アクティブサスペンション用ブラシレスDCモーター駆動回路例

Drive circuit for brushless DC motor

ラインアップ

U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET

Part number

Rated drain current
[A]

On-resistance (Max)
[mΩ] @VGS = 10 V

Package

XPN3R804NC

40

3.8

TSON Advance(WF)

TK1R4S04PB

120

1.35

DPAK+

XPHR7904PS

150

0.79

SOP Advance(WF)

TPWR7904PB

150

0.79

DSOP Advance(WF)L

XPJR6604PB *

(200)

(0.66)

S-TOGL™

XPQR3004PB

400

0.30

L-TOGL™

* : 開発中 (括弧書きは暫定仕様値となります。仕様は予告なく変更することがあります。)

ゲートドライバー (モーター用)

Part number

TPD7211F

TPD7212F

TPD7212FN

Function

Half bridge output gate driver

Gate driver for three-phase brushless motor

Number of output

2 outputs

6 outputs

Package

PS-8 (2.8 x 2.9 mm)

P-WQFN32-0505-0.50-002

SSOP30-P-300-0.65

Features

  • For high side P-ch MOSFET drive
  • For driving high side N-ch MOSFET
    (with built-in charge pumps)
  • Built-in voltage monitoring function
    (power supply, output)

ブラシレスDCモータープリドライバー

Part number

TB9081FG

TB9083FTG

Package

LQFP64

VQFN48

Package body size

10.0 x 10.0 mm

7.0 x 7.0 mm

Operating ambient temperature Ta = -40 to 125 °C Ta = -40 to 150 °C

Function

Control method

Direct

Direct

External MOSFET

(High side / Low side)

N-ch / N-ch

N-ch / N-ch

Detection of overheating,
low voltage and short circuit

Output of detection function
diagnosis result

✔     (BIST [Note])

✔    (BIST)

[Note] Built-in Self Test

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* S-TOGL™ およびL-TOGL™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。