ローサイド / ハイサイドスイッチ駆動回路

エンジン制御用のローサイド / ハイサイドスイッチ駆動回路例

Low side / High side switch drive circuit

ラインアップ

ローサイド / ハイサイドスイッチ (~1 A)

Function

Low side switch

High side switch

Part number

TPD1044F

TPD1054F

TPD1052F

Package

PS-8
(2.8 x 2.9 mm)

Features

  • Overcurrent/overheat protection
  • Active clamp
  • On-resistance: 0.6 Ω
  • Overcurrent/overheat protection
  • Active clamp
  • Diagnostic output function
  • On-resistance: 0.8 Ω
  • Overcurrent/overheat protection
  • Diagnostic output function
  • On-resistance: 0.8 Ω

ローサイド / ハイサイドスイッチ (1~5 A)

Function

Low side switch

High side switch

Part number

TPD1058FA

TPD1055FA

Package

WSON10 (3 x 3 mm)

Feature

  • Overcurrent/overheat protection
  • Active clamp
  • Diagnostic output function
  • On-resistance: 0.1 Ω
  • Overcurrent/overheat protection
  • Diagnostic output function
  • On-resistance: 0.12 Ω

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ