モーター駆動回路

エンジン制御用のモーター駆動回路例

モーター駆動回路

ラインアップ

ブラシ付きDCモーター用ドライバー

Part number

TB9051FTG

Package

P-QFN28-0606-0.65-001
(6 x 6 mm) 

Operating voltage range [V] 4.5 to 28

Over current / Over temperature detection

Diagnostics

RON(Pch+Nch) @VBAT = 8 V, Tj = 150 °C [Ω]

Max

0.45

Output current [A]

Max 5

Part number

TB9053FTG TB9054FTG

Package

P-LQFN40-0606-0.50-001
(6 x 6 mm)
P-VQFN40-0606-0.50-004
(6 x 6 mm)
Operating voltage range [V] 4.5 to 28
Over current / Over temperature detection

Diagnostics

RON(Pch+Nch) @VBAT = 8 V, Tj = 150 °C [Ω]

MAX 0.35

Current limit H-side threshold [A]

Min 5 (x 2ch) / 10 (x 1ch)
Over current circuit threshold [A] Min 8 (x 2ch) / 16 (x 1ch)

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ