12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
Part number | Rated drain current [A] |
On-resistance (Max) |
Package |
---|---|---|---|
XPN3R804NC | 40 | 3.8 | TSON Advance(WF) |
TK1R4S04PB | 120 | 1.35 | DPAK+ |
XPHR7904PS | 150 | 0.79 | SOP Advance(WF) |
TPWR7904PB | 150 | 0.79 | DSOP Advance(WF)L |
XPJR6604PB* | (200) | (0.66) | S-TOGL™ |
XPQR3004PB | 400 | 0.30 | L-TOGL™ |
* : 開発中 (括弧書きは暫定仕様値となります。仕様は予告なく変更することがあります。)
Part number |
TPD7104AF | TPD7106F | TPD7107F |
---|---|---|---|
Package |
PS-8 (2.8 x 2.9 mm) | SSOP16 (5.5 x 6.4 mm) | WSON10A (3 x 3 mm) |
Function | High side gate driver | High side gate driver | High side gate driver |
Output | 1 | 1 | 1 |
Features |
|
|
|
Part number | SSM3K7002KF | SSM3J168F | SSM3J66MFV | |
---|---|---|---|---|
Package | S-Mini (SOT-346) | S-Mini (SOT-346) | VESM (SOT-723) | |
VDSS [V] | 60 | -60 | -20 | |
ID (A) | 0.4 | -0.4 | -0.8 | |
RDS(ON) @|VGS| = 4.5 V [Ω] |
Typ. | 1.2 | 1.4 | 0.31 |
Max | 1.75 | 1.9 | 0.39 | |
Drive voltage [V] | 4.5 | -4.0 | -1.2 | |
Polarity | N-ch | P-ch | P-ch |
* はUFMパッケージを示す
Part number |
NPN (BRT) |
PNP (BRT) |
|
---|---|---|---|
Package |
|||
VCEO [V] |
50 |
-50 |
|
IC [mA] |
100 |
-100 |
* S-TOGL™ およびL-TOGL™ は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。