電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-ch タイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

電源ON/OFF制御、 電源逆接保護回路 (P-ch タイプ)

ラインアップ

U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET

Part number

Rated drain-source voltage [V] 

Rated drain current [A]

On-resistance (Max) [mΩ] @VGS = -10 V

Package

XPN9R614MC -40 -40 9.6 TSON Advance(WF)

XPH3R114MC

-40

-100

3.1

SOP Advance(WF)

XPH8R316MC* -60 (-90) (8.3) 
TJ90S04M3L -40 -90 4.3 DPAK+

* : 開発中 (括弧書きは暫定仕様値となります。仕様は予告なく変更することがあります。)

汎用小信号MOSFET

Part number SSM3K7002KF SSM3J168F SSM3J66MFV
Package S-Mini (SOT-346) S-Mini (SOT-346) VESM (SOT-723)
VDSS [V]  60 -60 -20
I(A)  0.4 -0.4 -0.8

RDS(ON) @|VGS| = 4.5 V [Ω]

Typ. 1.2 1.4 0.31
Max 1.75 1.9 0.39
Drive voltage [V] 4.5 -4.0 -1.2
Polarity N-ch P-ch P-ch

汎用小信号バイポーラートランジスター

Package

SOT-23F

USM (SOT-323)

UFM (SOT-323F)*

S-Mini (SOT-346)

Classification

|VCEO| [V]

|IC| [mA]

NPN

PNP

NPN

PNP

NPN

PNP

General purpose

50

150

 

 

2SC4116

2SA1586

2SC2712

2SA1162

50

500

       

2SC3325

2SA1313

Low noise

120

100

   

2SC4117

2SA1587

2SC2713

2SA1163

High current

50

1700

     

2SA2195*

   
50 2000   TTA501        
50 2500 TTC501          

* はUFMパッケージを示す

小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)

Part number

NPN (BRT)

PNP (BRT)

Package

ES6 (SOT-563)

RN1907FE

RN2907FE

US6 (SOT-363)

RN1901

RN2901

VCEO [V]

50

-50

IC [mA]

100

-100

TVSダイオード (CAN通信用)

Part number DF3D18FU DF3D29FU DF3D36FU
Package

USM (SOT-323)

VESD [kV] @ISO 10605 ±30 ±30 ±20
VRWM (Max) [V] 12 24 28

Ct (Typ./Max) [pF]

9 / 10 6.5 / 8
RDYN (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ