Asia-Pacific
English
简体中文
繁體中文
한국어
日本語
Americas
English
Europe (EMEA)
English



品番検索

クロスリファレンス検索

クロスリファレンス検索で表示される情報について

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

キーワード検索

パラメトリック検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

ブラシ付きDCモーター駆動回路

HVAC用ブラシ付きDCモーター駆動回路例

Brushed DC motor drive circuit

ラインアップ

ダンパー向けブラシ付きDCモーター用ドライバー

Part number

TB9101FNG

TB9102FNG

Package

SSOP24-P-300-0.65A

(7.6 x 8.3 mm)

Power supply voltage   [V]

7 to 18

7 to 18

Output current   [A]

±1.0

±1.0

Allowable power dissipation [W]

1.32

1.32

On-resistance (Typ.)   [Ω]

0.6 / 0.6 

0.5 / 0.5 

External interface

Direct input

SPI interface

Part number

TB9056FNG

TB9058FNG

Package

SSOP24-P-300-0.65A

Power supply voltage [V]

7 to 18

7 to 18

Output current [A]

0.3

0.3

DC Motor Driver

H-bridge (1ch)

H-bridge (1ch)

On-resistance (Typ.) [Ω]

1.0 / 1.2

1.0 / 1.2
Communication Method  LIN rev. 1.3 LIN rev. 1.3 (Enhanced checksum)

MCU用電源IC

Part number

TB9005FNG

Package

SSOP20

(6.4 x 7.0 mm)

Current consumption ICC  (Typ.) [μA]

90 (@VIN = 12 V, Ta = 25 °C)
Load stability VLOAD (Max) [%] 1 (@ILOAD = 1 to 300 mA)

Function

Number of outputs

1 ch (5 V)

Circuit type External transistor type
WDT, Overcurrent limitation

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ