本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
車室内専用無線送受信機の回路例
Part number | TC9560BXBG | TC9560XBG | TC9562XBG | TC9562AXBG | TC9562BXBG | TC9563XBG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Package | P-LFBGA170-1010-0.65 | P-LFBGA120-0909-0.65 | P-FBGA220-1010-0.65 | ||||
Host I/F | HSIC | PCIe® I/F [Gen2, Gen1 Endpoint] Upstream Port: 1lane x 1port |
PCIe I/F [Gen3, Gen2, Gen1Endpoint] Upstream Port: 4lanes x 1port Downstream Port: 1lane x 2ports |
||||
I/F | Ethernet AVB | Ethernet AVB, Ethernet TSN | |||||
RGMII / RMII / MII | RGMII / RMII / MII / SGMII | Port A: USXGMII / XFI / SGMII Port B: USXGMII / XFI / SGMII / RGMII |
RKE | ETC | |
Part number | TC32306FTG | TC32163FG |
Package | QFN36-P-0606-0.50 | LQFP48-P-0707-0.50 |
RF frequency | 315 to 915 MHz | 5.8 GHz band |
I/F frequency | 230 kHz (wide band), 280 kHz (middle band) |
40 MHz (1st), 7.232 MHz (2nd) |
Supply voltage | 2.0 to 5.5 V | 2.7 to 3.6 V |
* PCIe®およびPCI Express®は、PCI-SIGの登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。