LEDヘッドランプ

LEDヘッドランプ

LEDヘッドランプの設計では、低消費電力化や基板の小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、LEDマトリックス制御部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 MCU MCU Driver Driver Current Monitor Circuit Current Monitor Circuit TVS TVS Matrix Control Circuit Matrix Control Circuit DRL, High Beam, Low Beam, Other Lights DRL, High Beam, Low Beam,Other Lights Other Lighting Systems with ADAS (e.g. AFS) Other Lighting Systems with ADAS (e.g. AFS) LED Lighting Circuit Part LED Lighting Circuit Part Reverse Battery Protection / Load Switch Reverse BatteryProtection /Load Switch DC-DC Converter DC-DCConverter Power Supply Power Supply Battery (12 V) Battery(12 V) CAN Line CANLine Signal Conditioning Circuit Signal Conditioning Circuit Internal Control Circuit Internal ControlCircuit Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit DC-DC converter circuit LED matrix control circuit
DC-DCコンバーター回路

LEDヘッドランプ用非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例

LEDマトリックス制御回路

LEDヘッドランプ用マトリックス制御回路例 (1)

LEDヘッドランプ用マトリックス制御回路例 (2)

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

サブブロック図

DC-DCコンバーター回路
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁昇圧型)

LEDヘッドランプ用非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例

LEDヘッドランプ用非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] 100 100 100 100
ID (Max) [A] 30 60 70 45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0133 0.00611 0.0041 0.0063
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)L DSOP Advance(WF)M L-TOGL
VDSS (Max) [V] 100 100 100
ID (Max) [A] 70 45 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0041 0.0063 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 60 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] 60 60 60 60 60
ID (Max) [A] 20 40 70 110 90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0120 0.0067 0.0032 0.0021 0.0033
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
LEDマトリックス制御回路
LEDマトリックス制御回路 (1)

LEDヘッドランプ用マトリックス制御回路例 (1)

LEDヘッドランプ用マトリックス制御回路例 (1)
セミパワーMOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSOP6F TSOP6F TSOP6F TSOP6F
VDSS (Max) [V] 100 60 40 -40
ID (Max) [A] 3.5 6.0 12 -7
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.092 0.051 0.018 0.048
極性 N-ch N-ch N-ch P-ch
LEDマトリックス制御回路 (2)

LEDヘッドランプ用マトリックス制御回路例 (2)

LEDヘッドランプ用マトリックス制御回路例 (2)
セミパワーMOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSOP6F TSOP6F TSOP6F TSOP6F
VDSS (Max) [V] 100 60 40 -40
ID (Max) [A] 3.5 6.0 12 -7
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.092 0.051 0.018 0.048
極性 N-ch N-ch N-ch P-ch
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40
ID (Max) [A] -40 -100 -90 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0031 0.0083 0.0043
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited  
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • S-TOGLTM およびL-TOGLTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
別ウインドウにて開きます