コードレス電動工具の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、動作制御部、電源・充電管理部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
駆動用MOSFET内蔵ドライバーを用いたブラシレスモーターの駆動回路例
ドライバーと駆動用外付けMOSFETを用いたブラシレスモーターの駆動回路例
スイッチ回転切り替え機能を持ったブラシ付きモーターの駆動回路例
MOSFETを用いたHブリッジによる回転切り替え機能を持つブラシ付きモーターの駆動回路例
オペアンプやLDOを用いたマイクロコントローラーの電源や信号入力等の周辺回路例
バッテリーの充電に使用されるAC-DC電源回路例
駆動用MOSFET内蔵ドライバーを用いたブラシレスモーターの駆動回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | P-WQFN36-0505-0.50-001 |
VOUT (Max) [V] | 40 |
IOUT (Max) [A] | 3 |
VM [V] | 6 to 30 |
RON (Typ.) [Ω] | 0.24 |
ドライバーと駆動用外付けMOSFETを用いたブラシレスモーターの駆動回路例
品番 | |||
---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SSOP30-P-300-0.65 | SSOP30-P-300-0.65 | SSOP30-P-300-0.65 |
VOUT (Max) [V] | 18 | 18 | 18 |
IOUT (Max) [A] | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
VM [V] | 6 to 16.5 | 6 to 16.5 | 6 to 16.5 |
RON (Typ.) [Ω] |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | DSOP Advance | DSOP Advance | SOP Advance | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 30 | 40 | 40 | 40 |
ID (Max) [A] | 412 | 340 | 340 | 400 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0006 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00074 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOP Advance | SOP Advance(N) | DPAK(2-7N1S) | DPAK(2-7N1S) |
VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 120 | 86 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.00243 | 0.004 | 0.0051 | 0.0069 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
スイッチ回転切り替え機能を持ったブラシ付きモーターの駆動回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | DSOP Advance | DSOP Advance | SOP Advance | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 30 | 40 | 40 | 40 |
ID (Max) [A] | 412 | 340 | 340 | 400 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0006 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00074 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOP Advance | SOP Advance(N) | DPAK(2-7N1S) | DPAK(2-7N1S) |
VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 120 | 86 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.00243 | 0.004 | 0.0051 | 0.0069 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
MOSFETを用いたHブリッジによる回転切り替え機能を持つブラシ付きモーターの駆動回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | DSOP Advance | DSOP Advance | SOP Advance | SOP Advance |
VDSS (Max) [V] | 30 | 40 | 40 | 40 |
ID (Max) [A] | 412 | 340 | 340 | 400 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.0006 | 0.0008 | 0.00085 | 0.00074 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOP Advance | SOP Advance(N) | DPAK(2-7N1S) | DPAK(2-7N1S) |
VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 80 |
ID (Max) [A] | 120 | 86 | 84 | 62 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.00243 | 0.004 | 0.0051 | 0.0069 |
極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
オペアンプやLDOを用いたマイクロコントローラーの電源や信号入力等の周辺回路例
バッテリーの充電に使用されるAC-DC電源回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | 4pin SO6L |
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
VCEO (Max) [V] | 80 |
Topr [°C] | -55 to 110 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。