IoTセンサー

IoTセンサー

IoTセンサーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種センサー信号入力部、制御部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 x 4 x 4 5 V / 1 A 5 V / 1 A MCU, RESET, AMP, Gas Sensor, Humidity Sensor, Temperature Sen... MCU, RESET, AMP, Gas Sensor,Humidity Sensor, Temperature Sensor,Ambient Light Sensor, WLAN USB USB USB USB USB USB Microphone Microphone Reset Reset MCU MCU Gas Sensor GasSensor Humidity Sensor Humidity Sensor Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor Wireless Interface WirelessInterface Crystal Crystal Transistor Transistor LED LED Crystal Crystal LDO LDO Op-amp Op-amp RESET RESET Op-amp Op-amp Temperature Sensor Temperature Sensor Op-amp Op-amp Op-amp Op-amp Op-amp Op-amp AC Adapter AC Adapter Main control section LED drive circuit AC-DC converter circuit Gas detection circuit Microphone amplifier circuit Humidity detection circuit Temperature detection circuit Ambient light detection circuit
AC-DCコンバーター回路

フライバック方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

フォワード方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

ガス検知回路

空気汚染度測定用のガス検知回路例

マイクロフォン増幅回路

音声認識用のマイクロフォン回路例

温度検知回路

NTCサーミスターを使用した温度センサー回路例

湿度検知回路

抵抗式湿度センサーを使用した湿度検知回路例

周囲光検知回路

フォトダイオードを使用した周囲光センサー回路例

LED駆動回路

動作状態表示用のLED駆動回路例

メイン制御部

メイン制御部例

サブブロック図

AC-DCコンバーター回路
AC-DC フライバック電源

フライバック方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

フライバック方式を用いたAC-DCコンバーター回路例
スイッチングレギュレーターに適したMOSFETで、取り扱いが容易で小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS DPAK
VDSS (Max) [V] 500 500
ID (Max) [A] 18 11.5
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.27 0.34
極性 N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiC ショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
MOSFETのゲート制御に適した、バイポーラートランジスターです。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV)
VCEO (Q1) (Max) [V] -30 30
VCEO (Q2) (Max) [V] 30 -30
IC (Q1) (Max) [A] -1.0 2
IC (Q2) (Max) [A] 1.2 -1.8
極性 (Q1) PNP NPN
極性 (Q2) NPN PNP
高光出力の赤外発光ダイオードと高利得高速の受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000
VCC / VDD (Min) [V] 2.7  
VCC / VDD (Max) [V] 20  
ICC / IDD (Max) [mA] 0.001 0.001
出力方式 オープンコレクター オープンコレクター
AC-DC フォワード電源

フォワード方式を用いたAC-DCコンバーター回路例

フォワード方式を用いたAC-DCコンバーター回路例
スイッチングレギュレーターに適したMOSFETで、取り扱いが容易で小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS DPAK
VDSS (Max) [V] 500 500
ID (Max) [A] 18 11.5
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.27 0.34
極性 N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiC ショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
MOSFETのゲート制御に適した、バイポーラートランジスターです。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV)
VCEO (Q1) (Max) [V] -30 30
VCEO (Q2) (Max) [V] 30 -30
IC (Q1) (Max) [A] -1.0 2
IC (Q2) (Max) [A] 1.2 -1.8
極性 (Q1) PNP NPN
極性 (Q2) NPN PNP
高光出力の赤外発光ダイオードと高利得高速の受光ICチップを組み合わせたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000
VCC / VDD (Min) [V] 2.7  
VCC / VDD (Max) [V] 20  
ICC / IDD (Max) [mA] 0.001 0.001
出力方式 オープンコレクター オープンコレクター
ガス検知回路
ガス検知回路

空気汚染度測定用のガス検知回路例

空気汚染度測定用のガス検知回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
マイクロフォン増幅回路
マイクロフォン増幅回路

音声認識用のマイクロフォン回路例

音声認識用のマイクロフォン回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
温度検知回路
温度検知回路

NTCサーミスターを使用した温度センサー回路例

NTCサーミスターを使用した温度センサー回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
湿度検知回路
湿度検知回路

抵抗式湿度センサーを使用した湿度検知回路例

抵抗式湿度センサーを使用した湿度検知回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
周囲光検知回路
周囲光検知回路

フォトダイオードを使用した周囲光センサー回路例

フォトダイオードを使用した周囲光センサー回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
LED駆動回路
LED駆動回路

動作状態表示用のLED駆動回路例

動作状態表示用のLED駆動回路例
豊富な製品ラインアップで、お客様のニーズに合った製品を提供します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50
IC (Max) [A] -0.5
極性 PNP
メイン制御部
メイン制御部

メイン制御部例

メイン制御部例
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • ArmおよびCortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • TXZ+TMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます