本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
フォワード方式を用いたAC-DCコンバーター回路例
Part number |
||
---|---|---|
Package |
||
VRRM [V] |
650 |
650 |
IF(DC) [A] |
4 |
4 |
IFSM [A] |
37 |
39 |
IR (Typ. / Max) [μA] |
0.2 / 20 |
0.2 / 20 |
VF (Typ.) [V] @IF = 4 A |
1.45 |
1.45 |
Part number |
TLP2719(LF4) | |
---|---|---|
Package |
SO6L(LF4) | |
BVs [Vrms] |
3750 |
5000 |
NRZ (Typ.) [Mbps] |
1 |
1 |
CMH, CML (Min) [kV/μs] |
±15 |
±10 |