周囲光検知回路

フォトダイオードを使用した周囲光センサー回路例

Ambient light detection circuit

ラインアップ

小型面実装LDOレギュレーター

Part number TCR15AG Series TCR13AG Series TCR8BM Series TCR5BM Series TCR5RG Series TCR3RM Series TCR3U Series TCR2L Series TAR5 Series
Features Low dropout voltage High PSRR High PSRR Low noise Low current consumption Low current consumption 15 V Input voltage Bipolar type
IOUT (Max) [A] 1.5 1.3 0.8 0.5 0.3 0.2

PSRR (Typ.) [dB]

@f = 1 kHz

95 90 98 98 100 100 70 - 70
IB (Typ.) [μA] 25 56 20 19 7 7 0.34 1 170

低消費電流オペアンプ / 低ノイズオペアンプ

Part number

TC75S102F

TC75S67TU

Package

SMV

UFV

VDD - VSS [V]

1.5 to 5.5

2.2 to 5.5

VIO (Max) [mV]

1.3

3

CMVIN (Max) [V]

VDD

1.4 (@VDD = 2.5 V)

IDD (Typ. / Max) [μA]

0.27 / 0.46 (@VDD = 1.5 V)

430 / 700 (@VDD = 2.5 V)

VNI (Typ.) [nV/√Hz]
@f = 1 kHz

-

6

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ