本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
抵抗式湿度センサーを使用した湿度検知回路例
Part number | TCR15AG Series | TCR13AG Series | TCR8BM Series | TCR5BM Series | TCR5RG Series | TCR3RM Series | TCR3U Series | TCR2L Series | TAR5 Series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Features | Low dropout voltage High PSRR | High PSRR Low noise Low current consumption | Low current consumption | 15 V Input voltage Bipolar type | |||||
IOUT (Max) [A] | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||
PSRR (Typ.) [dB] @f = 1 kHz |
95 | 90 | 98 | 98 | 100 | 100 | 70 | - | 70 |
IB (Typ.) [μA] | 25 | 56 | 20 | 19 | 7 | 7 | 0.34 | 1 | 170 |